In alternativa, puoi contattarci così:

Sorgenti di alimentazione AC Dove la brillantezza incontra la precisione

Visualizza i prodotti

AC Source Alimentatori programmabili di TDK-Lambda

Presentazione della nostra gamma di sorgenti di alimentazione AC

TDK-Lambda è orgogliosa di presentare la nuova gamma di alimentatori programmabili AC Source, leader del settore. GENESYS™ AC e GENESYS™ AC PRO rappresentano l'ultima espressione della nostra serie di successo GENESYS+™.

Le nostre nuove sorgenti di alimentazione AC offrono:

  • Affidabilità eccezionale, come ci si aspetta da un alimentatore TDK-Lambda
  • Sistemi 1U ultra compatti da 2 a 3KVA
  • Soluzioni scalabili per erogare fino a 27 kVA in configurazioni a 1 o 3 fasi
  • Tensione di uscita in modalità AC (+DC*) da 0 a 350VACrms
  • Tensione di uscita DC da 0 a 500 VDC (3 kW)
  • Fattore di cresta di 4:1
  • Molteplici opzioni di interfaccia remota, tra cui RS232 / RS485, USB, LAN e IEEE opzionale

Sorgenti di alimentazione AC per applicazione

Le nostre sorgenti di alimentazione AC sono state progettate per un'ampia gamma di applicazioni. Seleziona la tua applicazione per scoprire i prodotti consigliati per te o vedi sotto per tutte le nostre sorgenti di alimentazione AC. Puoi anche restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.

Automotive (General)

Disponiamo di una varietà di prodotti programmabili adatti alla progettazione e al collaudo di un'ampia gamma di moderni sistemi elettronici in campo automotive.

Noise Vibration & Harshness

I nostri alimentatori programmabili sono fondamentali nel campo del testing per ridurre al minimo l'NVH (noise, vibration and harshness/rumore, vibrazioni e durezza) durante la progettazione.

AC Connected Equipment

La nostra nuova gamma di Genesys AC Sources è stata sviluppata per facilitare la progettazione e il collaudo di un'ampia gamma di sistemi elettronici collegati alla rete elettrica.

Hardware-in-the-Loop

La nostra selezione di alimentatori programmabili off-the-shelf consente agli ingegneri di integrare i test hardware-in-the-loop nella fase di progettazione di più sistemi di controllo.

Renewable Energy

I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare la natura intermittente e fluttuante delle sorgenti di energia rinnovabile durante la fase di progettazione dei prodotti che utilizzeranno fonti rinnovabili sul campo.

Battery

Una vasta gamma di dispositivi personali e macchine più potenti sono oggi alimentati a batteria. I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare le fluttuazioni dell'alimentazione a batteria, nonché di testare accuratamente la potenza effettiva della batteria, durante le fasi di progettazione e collaudo dell'applicazione.

Defence & Aerospace

Questi settori si affidano a sistemi elettronici che devono soddisfare i più elevati standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni. I nostri alimentatori programmabili offrono la precisione necessaria durante la progettazione e il collaudo di sistemi mission-critical.

Marine

La nostra gamma di alimentatori programmabili consente agli ingegneri di progettare e testare sistemi elettronici sensibili in grado di resistere ai rigori dell'ambiente marittimo per applicazioni marine su imbarcazioni grandi e piccole.

La differenza TDK-Lambda

La
differenza
TDK-Lambda

Gli esperti TDK-Lambda sono a disposizione per supportarvi

Costriuto sulle nostre conoscenze acquisite con il programma Genesys+, leader del settore.

Design elegante, costruito con tecnica giapponese

Densità di potenza ultra elevata: riduzione dello spazio

Parallelo attivo avanzato

Controllo completo da parte dell'utente, tramite GUI TDK o programmazione del cliente

Progettato per essere integrato nelle operazioni di collaudo in modo rapido e semplice

Profili di test aggiornabili sul campo per una verifica futura

Standard di sicurezza riconosciuti in tutto il mondo, inclusa una garanzia di 5 anni

Le nostre sorgenti di alimentazione AC

Scegli tra le nostre sorgenti di alimentazione AC elencate qui per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder. In alternativa, puoi utilizzare le opzioni di filtro riportate di seguito.

Codice prodotto Power Range Construction Outputs
GENESYS™ AC
NUOVA GAMMA
2kVA and 3kVA AC Programmable Power Sources
2kVA 3kVA 1 output

Introducing GENESYS™ AC

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni di alimentazione?

Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.

Scopri di più

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP