In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

Alimentatori AC-DC

TPS

2040W-4080W 3-Phase Input Industrial Power Supplies

Gli alimentatori AC-DC industriali serie TPS offrono una potenza di uscita fino a 4.080W in un formato 2U con ingresso trifase. Le funzionalità includono la programmazione di tensione e di corrente, comando on/off a distanza, sensing remoto, alimentazione ausiliaria di standby, comunicazione PMBus, built in ORing FET e ampio range di temperatura di funzionamento da -40°C a +70°C. Il modello TPS4000 è progettato anche per soddisfare gli standard MIL-STD-461F/G RE102 EMI e MIL-STD-810F in riferimento ad urti e vibrazioni.

TPS

Caratteristiche

  • 400/440/480 VAC (Nominal) 3 Phase Delta or Wye
  • Fully Regulated, Wide Range Adjustable Output
  • Voltage and Current Programming
  • -40°C (start up) to +70°C Operation
  • Up to 92% Efficiency
  • PMBus Communication
  • Built in ORing FET for Parallel Operation

Downloads

Product Range Information

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
TPS4000-12 2.04kW 12V / 166A
Enclosed Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
TPS3000-24 3.2kW 24V / 133.3A
Enclosed Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
TPS4000-24 4.08kW 24V / 166A
Enclosed Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
TPS3000-48 3.2kW 48V / 66.7A
Enclosed Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
TPS4000-48 4.08kW 48V / 83.3A
Enclosed Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
TPS4000-12
Power 2.04kW
Outputs 12V / 166A
Construction Enclosed
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
TPS3000-24
Power 3.2kW
Outputs 24V / 133.3A
Construction Enclosed
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
TPS4000-24
Power 4.08kW
Outputs 24V / 166A
Construction Enclosed
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
TPS3000-48
Power 3.2kW
Outputs 48V / 66.7A
Construction Enclosed
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
TPS4000-48
Power 4.08kW
Outputs 48V / 83.3A
Construction Enclosed
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

TPS videos

Range Overview Video

TPS2040 3000W 3-Phase Input Industrial Power Supplies Video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

TPS Scarica schede tecniche

TPS Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatore industriale trifase da 2.040W con uscita 12V e con ingressi Delta e Wye da 400/440/480Vac
Leggi l’articolo

Alimentatori 48V 4kW con ingresso industriale trifase da 350 a 528Vac e connessione a delta o stella
Leggi l’articolo

Alimentatori industriali da 4.080W 24V con ingresso trifase da 350 a 528Vac
Leggi l’articolo

Alimentatore trifase industriale 3200W a 48V
Leggi l’articolo

Alimentatore industriale 3200W ad alta tensione, con ampia gamma di ingresso trifase Delta o Wye
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP