In alternativa, puoi contattarci così:
La serie di alimentatori modulari Vega-Lite utilizza un sottoinsieme di moduli Vega, che permette di aumentare la potenza di uscita a 550W e 750/900W. Come la serie Vega, non vi è alcun carico minimo e si possono selezionare fino a cinque moduli per fornire da una a dieci uscite. Sono disponibili entrambe le certificazioni IEC 62368-1 e la medicale 60601-1 con una varietà di segnalazioni e due opzioni di corrente di dispersione.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega-Lite (up to 11 outputs) |
550W
(Low line) 900W (High line) |
1.8V - 56V / 60A | Enclosed | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
Vega-Lite (up to 11 outputs) | |
Power |
550W
(Low line) 900W (High line) |
Outputs | 1.8V - 56V / 60A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
TDK-Lambda’s Vega modular power supplies meet latest medical approvals
Leggi l’articolo