In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori Programmabili

Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti: Z+
Alimentatori AC-DC

ZUP

Programmable Rack Bench Mount power supply

Lo ZUP è un alimentatore programmabile, adatto da banco o per montaggio in rack 3U, che offre livelli di potenza da 200 a 800W, tensioni fino a 120V e correnti fino a 132A. Metodi di programmazione a distanza includono built-in RS232 e RS485. Le unità possono funzionare in modalità corrente costante o tensione costante ed accettano un ampio range di tensione di ingresso 85-265Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di tre anni. Vedi anche la nostra nuova serie di Alimentatori programmabili Z+ 2U 200W - 800W.

ZUP

Caratteristiche

  • Built-in RS232 and RS485 interface
  • Parallel operation
  • Active PFC
  • 19' rack mounting
  • 3 year warranty

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
ZUP80-2.5 200W 80V / 2.5A
Enclosed Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
ZUP80-5 400W 80V / 5A
Enclosed Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
ZUP120-1.8 216W 120V / 1.8A
Enclosed Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
ZUP120-3.6 432W 120V / 3.6A
Enclosed Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
Part number
ZUP80-2.5
Power 200W
Outputs 80V / 2.5A
Construction Enclosed
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
ZUP80-5
Power 400W
Outputs 80V / 5A
Construction Enclosed
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
ZUP120-1.8
Power 216W
Outputs 120V / 1.8A
Construction Enclosed
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
ZUP120-3.6
Power 432W
Outputs 120V / 3.6A
Construction Enclosed
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotti obsoleti

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

ZUP Scarica schede tecniche

Manuali

Immagini & Disegni 3D

Altre risorse

Attualmente non disponibile

Link utili

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP