U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ontdek onze AC-DC Voedingen

Onze AC-DC Voedingen

Filters: 1001W +
Maak een keuze uit deze lijst van al onze series AC-DC voedingen voor meer informatie over het betreffende type. U kunt het aantal zoekresultaten inperken door gebruik te maken van onze Product Selector.

Pick a product below for more information about that range:

Nieuwste Producten

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-B

De volgende generatie ZWS-B open-frame voedingen hebben belastingen bij nullast van minder dan 0,5 W en verbeterde rendementen, zodat ze voldoen aan de ErP Richtlijn. Beschikbaar met vermogens van 10, 15 en 30 W bevatten deze producten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-BAF

De volgende generatie ZWS-BAF open-frame voedingen zijn nu beschikbaar in vijf vermogensniveaus: 50, 75, 100, 150 en een krachtige 300 W versie. De voedingen zijn er zowel met convectie- als met geforceerde luchtkoeling en hebben een garantietermijn van vijf jaar. De producten bevatten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-BP

De volgende generatie ZWS-BP open-frame voedingen zijn beschikbaar in twee vermogensniveaus, 150 en 240 W, beide met een gespecificeerde piekbelasting van 200 %, wat ze geschikt maakt voor toepassingen in industriële printers en DC-motor aandrijvingen. De units, met vijf jaar garantie, hebben geen externe luchtstroom nodig voor koeling. De producten bevatten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS240RC-24

De ZWS240RC-24 open-frame voeding is geschikt voor gebruik in vaste robot- en machinebesturingen die direct zijn aangesloten op het inkomende distributiepaneel. Het model is gecertificeerd volgens de IEC/EN62477-1 norm (overspanningsklasse III), is convectiegekoeld en wordt ondersteund door een garantie van vijf jaar. Voor dit product is bovendien de levensduur van de elektrolytische condensator voor tenminste 12 jaar gegarandeerd, wat ideaal is voor industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet kunnen werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-C

De ZWS-C industriële voedingen worden gebruikt in een groot aantal toepassingen waar tijdens jarenlang gebruik onvoorziene stilstand van apparatuur niet gewenst is. Wereldwijd vertrouwen fabrikanten van procesbesturings-, machine-, halfgeleiderproductie- en test- en meetapparatuur op de ZWS-serie als betrouwbare stroombron. De elektrolytische condensatoren bieden een verbeterde levensduur tot 15 jaar. Verkrijgbaar in vier vermogensniveaus (10 W, 15 W, 30 W en 50 W) biedt de serie een keuze uit 5 V, 12 V, 15 V, 24 V en 48 V (alleen bij de 50 W uitvoering) uitgangen. Deze compacte producten voldoen aan Class B geleide en uitgestraalde EMI in een Class I of Class II (dubbel geïsoleerde) constructie, zonder dat externe filtering nodig is. Naast een uitvoering als dubbelzijdig gecoate printplaat zijn er configuraties met een L-beugel of deksel. Ook is er een optie met aansluitpinnen voor PCB-montage.

Meer informatie
Vorige dia Volgende dia

Bekijk al onze Producten

PAGE TOP

PAGE TOP