Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Die AC-DC-Netzteile der CUS350MP-1000 Serie eignen sich für Anwendungen, welche bis zu 350W Dauer- und 1000W Spitzenleistung benötigen. Durch die Konvektionskühlung eigenen sich diese Geräte bestens für Anwendungen, welche ein geräuscharmes Arbeiten erfordern. Belüftet (forced air) eigenen sich die Geräte für 500W Dauer- und 1000W Spitzenleistung.
Die Serie ist nach IEC60601-1 3rd Edition (Medizintechnik), IEC62368-1 und IEC62477-1 (OVCⅢ) zertifiziert und erfüllt die Störfestigkeitsanforderungen der EN60601-1-2:2015 Edition 4.
Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 % wird die Abwärme reduziert, so dass das Netzteil in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 88 x 183 x 44 mm zuverlässig arbeiten kann. Eine 5V Standby-Spannung mit 0,3A sowie Remote On/Off sind standardmäßig vorhanden. Durch die hohe Spitzenleistung eignet sich das CUS350MP-1000 für den Einsatz in Druckern und anderen Geräten, die Gleichstrommotoren verwenden.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS350MP-1000-24 | 499.2W |
24V / 20.8A |
Open Frame | ![]() |
Anfragen |
![]() |
|
CUS350MP-1000-30 | 498W |
30V / 16.6A |
Open Frame | ![]() |
Anfragen |
![]() |
|
CUS350MP-1000-36 | 496.8W |
36V / 13.8A |
Open Frame | ![]() |
Anfragen |
![]() |
|
CUS350MP-1000-48 | 499.2W |
48V / 10.4A |
Open Frame | ![]() |
Anfragen |
![]() |
Produktnummer | |
---|---|
CUS350MP-1000-24 | |
Leistung | 499.2W |
Ausgänge |
24V / 20.8A |
Bauform | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern | |
CUS350MP-1000-30 | |
Leistung | 498W |
Ausgänge |
30V / 16.6A |
Bauform | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern | |
CUS350MP-1000-36 | |
Leistung | 496.8W |
Ausgänge |
36V / 13.8A |
Bauform | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern | |
CUS350MP-1000-48 | |
Leistung | 499.2W |
Ausgänge |
48V / 10.4A |
Bauform | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
Konvektionsgekühltes 350W-Netzteil für die Medizintechnik mit Spitzenleistung von bis zu 1.000W
lesen