Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
AC-DC-Netzgeräte

iAD

DC-DC-Wandler (POL)

Die iAD-Serie ist ein SIP DOSA kompatibler Point of Load DC-DC Wandler in THT Bauweise mit einer Größe von 50,8x7,9x14 mm (LxBxH). Das Modul liefert bis zu 16A Strom im einstellbaren Spannungsbereich von 0,8 bis 5,5V bei einem Nenneingang von 12V. Der Wirkungsgrad beträgt 94% bei maximaler Last.

iAD

Features

• Grundfläche nach Industriestandard (DOSA) / SIP-Gehäuse • 6.0-14 VDC Eingangsspannung • 0.8-5.5 V Ausgangsspannung • für die Durchsteckmontage • niedrige Bauhöhe (13.97 mm)

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
iAD12016A008V-000-R 80W 5V - 5V / 16A Open Frame DOSA SIP Nicht für neue Projekte empfohlen Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
iAD12016A008V-000-R
Leistung 80W
Ausgänge 5V - 5V / 16A
Bauform Open Frame DOSA SIP
Status Nicht für neue Projekte empfohlen
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Nicht für neue Projekte empfohlen

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

iAD Technische Downloads

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP