Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Der modulare Aufbau der NV-Serie ermöglicht es TDK-Lambda, sehr schnell ein sehr breites Spektrum an Produktkombinationen aus einer Standardplattform zu liefern. Die Serie verfügt über 100W, 175W und 300W Leistung und wahlweise 1-5-Ausgänge mit Spannungen von 1,8 bis 28 V, Signalisierungen, Remote ON / OFF und mehrere Gehäuse-Optionen. Die Sicherheitszulassungen entsprechen den Normen IEC / EN / UL 62368-1 und eine Reihe von NV-Modellen entsprechen darüber hinaus den IEC / EN / UL 60601-1 Medizin-Standards.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern