Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: NV-Power Modular
AC-DC-Netzgeräte

NV-Power Modular

AC-DC-Netzgerät

Die NV350- und NV700-Serie sind modulare Stromversorgungen der 5. Generation von TDK-Lambda. Über unseren Online-Schnell-Konfigurator können Sie die gewünschte Kombination Ihrer Module, Konverter und Erweiterungskarten gemäß Ihren Anforderungen wählen. Somit kann ein Netzteil mit einem hohen Wirkungsgrad schnell in eine vorgefertigte Baugruppe eingebaut werden. Leistungen von 350 bis 1150W mit Ausgangsspannungen bis 64 Volt sind lieferbar (oder höher, wenn die Ausgänge in Reihe geschaltet werden).

NV-Power Modular

Features

  • hoher Wirkungsgrad
  • hohe Leistungsdichte
  • bis zu 9 Ausgangsspannungen
  • keine Grundlast
  • passend für 1 HE Rack-Gehäuse
  • Versionen mit Medizinzulassungen verfügbar

Downloads

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

NV-Power Modular Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP