Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Wir haben dieses praktische Glossar aufgenommen, um Sie bei Terminologie und Abkürzungen in Bezug auf Stromprodukte zu unterstützen. Wählen Sie einen der folgenden Buchstaben aus.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #The abbreviation for kelvin.
1) Unit of temperature in the International System of Units (SI). Written as 'kelvin'. Abbreviated to K.
2) A 4 terminal connection method used to isolate current carrying leads from voltage measuring (sense) leads (used to eliminate voltage drop along the sense leads).
SI prefix multiplier. Multiplies by 103. So 100 kHz = 100 x 103 Hz = 100000 Hz. Written as 'kilo'. Abbreviated to 'k'.
1000 watts.
A unit of energy (non SI). Abbreviated to kWh.
Abbreviation for kilowatt.
Abbreviation for kilowatt-hour.