Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
En ligne : 18 Oct 2016
TDK Corporation a le plaisir d’annoncer que, à compter du 1er octobre 2016, les garanties couvrant la série RWS-B d'alimentations AC-DC à usage général de TDK-Lambda ont été prolongées, pour passer de 5 à 7 ans. Les garanties couvrant la série LS d'alimentations AC-DC à usage général ont également été prolongées, passant quant à elles de 3 à 5 ans.
PlusEn ligne : 10 Oct 2016
TDK Corporation announces that the TDK-Lambda Genesys™10kW and 15kW series of programmable power supplies are RoHS 2 compliant.
PlusEn ligne : 29 Sep 2016
TDK Corporation annonce la sortie de la série QM d'alimentations AC-DC, la première série modulaire de 1200 W à 1500 W à offrir une isolation MoPP (means of patient protection, ou moyens de protection du patient) complète et le plus faible bruit acoustique du marché à ce niveau de puissance.
PlusEn ligne : 19 Jul 2016
TDK Corporation annonce le lancement des convertisseurs DC-DC HQA à tension de sortie 12 V, 24 V et 28 V. Des modèles proposant d'autres tensions de sortie viendront enrichir la série dans les prochains mois.
PlusEn ligne : 30 Jun 2016
TDK Corporation annonce le lancement de la série KWS-A module d'alimentation monosortie encapsulées de 5 W à 25 W, capables de fonctionner à des températures ambiantes pouvant atteindre 85 °C.
PlusEn ligne : 27 Jun 2016
TDK Corporation annonce la sortie de deux nouveaux modèles qui viennent enrichir la série i6A de convertisseurs DC-DC abaisseurs non isolés de TDK-Lambda.
PlusEn ligne : 01 Jun 2016
TDK Corporation annonce le lancement de sa nouvelle série KMS-A, modules d’alimentations encapsulés 15 – 60 W, mono sortie, certifiée pour les applications médicales.
PlusEn ligne : 16 May 2016
TDK Corporation annonce la sortie de la série PFE1000FA de modules d'alimentation ; celle-ci représente une évolution majeure par rapport à la série PFE1000F lancée il y a huit ans.
PlusEn ligne : 28 Apr 2016
TDK Corporation annonce le lancement de la série d'unités d'alimentation AC-DC RFE2500.
PlusEn ligne : 05 Apr 2016
TDK Corporation annonce l’introduction de la CUS200M une nouvelle alimentation AC-DC dans la gamme TDK-Lambda.
PlusEn ligne : 22 Feb 2016
TDK Corporation annonce l'introduction de huit nouveaux modèles dans sa série d’alimentations DC programmables Genesys™ de TDK-Lambda
PlusEn ligne : 01 Feb 2016
TDK Corporation annonce le lancement de la série iAH, une série de convertisseurs de point de charge (POL) DC-DC de 40 A, non isolés
PlusEn ligne : 28 Jan 2016
TDK Corporation a le plaisir d’annoncer l’actualisation de son site TDK-Lambda France. Plus réactif, celui-ci propose désormais des pages produits plus étoffées.
PlusEn ligne : 25 Jan 2016
TDK Corporation annonce le lancement de la série de convertisseurs de point de charge (POL) DC-DC 35 A, non isolés, iJA, dotés d'une fonctionnalité de communication PMBus™
PlusEn ligne : 14 Jan 2016
TDK Corporation annonce la sortie de la série iCH, une série de convertisseurs de point de charge (POL) DC/DC 12 A, non isolés, offrant une grande plage de réglage de la tension de sortie de 0,7 V à 8,5 V.
PlusEn ligne : 11 Jan 2016
TDK Corporation annonce la sortie de la série de convertisseurs de point de charge DC/DC 20 A, 80 W, non isolés, iBH, offrant une plage de tension de sortie réglable de 0,7 V à 5,5 V.
PlusEn ligne : 01 Dec 2015
TDK Corporation annonce le lancement de sa série iDQ de modules de filtrage CEM 10 A pour tension nominale de 48 Vdc
PlusEn ligne : 25 Nov 2015
TDK Corporation annonce le lancement de sa série DTM65-C8 d’alimentations externes 40-65 W de classe II certifiées pour les applications médicales
PlusEn ligne : 19 Nov 2015
TDK Corporation annonce le lancement de sa série DTM165 d’alimentation externe 165 W, certifiée pour les applications médicales
PlusEn ligne : 12 Nov 2015
TDK Corporation annonce le lancement de la série de convertisseurs DC/DC 250 W i6A caracté-risés par une plage de tension de sortie réglable de 3,3 V à 24 V
Plus