Sélectionner parmi nos Alimentations AC-DC ci-dessous pour obtenir plus d’information sur chaque famille. Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant notre Recherche Rapide de Produit.
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
HWS3000G
Les alimentations AC-DC compactes HWS3000G peuvent fournir jusqu’à 1 500 W avec une tension d'entrée basse de 85 à 132 Vca et 3 000 W avec une tension d'entrée haute de 170 à 265 Vca. La HWS3000GT a une puissance nominale de 3 000 W avec une tension d'entrée triphasée de 170 à 265 Vca. Avec des tensions de sortie nominales de 24 V, 48 V, 60 V et 130 V, les tensions et courants de sortie sont entièrement programmables (CV/CC) de zéro jusqu'à leur valeur nominale maximale. Ceci peut être réalisé à l'aide d'une interface série RS485 (protocole MODBus) ou de signaux analogiques 1-5 V ou 4-20 mA. Jusqu'à trois unités peuvent être connectées en série et/ou dix unités en parallèle. Les HWS3000G et GT sont conditionnées dans un format compact de 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") et ont des températures de condensateur électrolytique nominales modérées pour une longue durée de vie sur le terrain. La période de garantie est de sept ans.
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
CUS800M and CUS1000M
Les séries compactes CUS800M / 1000M d'alimentations AC-DC à sortie unique sont disponibles avec des sorties de 12V, 24V, 36V et 48V dans un encombrement compact de 3,3 x 6,7 pouces et peuvent fournir jusqu'à 800W ou 1000W.
Le rendement peut atteindre 95,5 % (en fonction du modèle). Un couvercle avec ventilateur de refroidissement à vitesse variable est fourni en standard.
Les certifications de sécurité comprennent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec UKCA et le marquage CE pour les directives de basse tension, EMC et RoHS. Les unités sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B pour les émissions conduites et rayonnées, et répondent aux normes EN 61000-3-2 pour les harmoniques, IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4 pour l'immunité.
Les applications types sont le médical (type B et BF), le dentaire, les tests et mesures, la diffusion, l'audio professionnel et l'équipement industriel.
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
PF
Les exigences d'alimentation non standard peuvent être satisfaites à l'aide de modules d'alimentation à haut rendement montés sur circuit-imprimé. Les séries PF-A et PF-B AC-DC peuvent être utilisées pour fournir un redressement et une correction du facteur de puissance, fournissant 360 Vdc à des convertisseurs DC-DC individuels, ou des charges, à partir d'entrées AC à large plage. Disponible en deux niveaux de puissance, le PF500A-360 peut supporter jusqu'à 756 W avec les PF1500B-360 et PF1000A-360 jusqu'à 1 512 W en ligne haute. Les nouveaux modules PF1500B-360 à brique complète ont un rendement allant jusqu'à 96,5 % et des températures de fonctionnement comprise entre -40 à +100 C°. Pour des charges de puissance plus élevées, les unités peuvent être connectées en parallèle.
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
DTM
Intégrés dans des boîtiers en plastique robustes, les blocs d'alimentation externe DTM pour applications médicales affichent une puissance nominale disponible de 25 à 300 W et des tensions de sortie allant de 5 V à 54 V. Avec une consommation à vide inférieure à 75mW et un haut rendement, ces unités sont conformes aux Directives ErP et aux niveaux V et VI des normes du Département de l'Énergie des États-Unis (DoE). L’utilisation en Classe II (fonctionnement sans terre ni neuter) est disponible sur les modèles 36W, 65W, 70W, 110W, 160W & 300Wet sont appropriés pour les applications cliniques et de soins médicaux à domicile.
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
DTM
Intégrés dans des boîtiers en plastique robustes, les blocs d'alimentation externe DTM pour applications médicales affichent une puissance nominale disponible de 25 à 300 W et des tensions de sortie allant de 5 V à 54 V. Avec une consommation à vide inférieure à 75mW et un haut rendement, ces unités sont conformes aux Directives ErP et aux niveaux V et VI des normes du Département de l'Énergie des États-Unis (DoE). L’utilisation en Classe II (fonctionnement sans terre ni neuter) est disponible sur les modèles 36W, 65W, 70W, 110W, 160W & 300Wet sont appropriés pour les applications cliniques et de soins médicaux à domicile.