Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Les exigences de puissance non standard peuvent être satisfaites à l'aide de modules de puissance à haut rendement montés sur carte. Les convertisseurs AC-DC de la série PF-B peuvent être utilisés pour assurer le redressement et la correction du facteur de puissance, en fournissant 360Vdc à des convertisseurs DC-DC individuels, ou à des charges, à partir d'une large gamme d'entrées AC.
Les modules PF1500B-360 pleine brique ont une puissance nominale de 1512W pour une entrée de 170 à 265V et de 1008W pour une entrée de 85 à 265V. Ils ont un rendement allant jusqu'à 96,5% et des températures de fonctionnement allant de -40 à +100oC. Les modules sont refroidis par conduction à l'aide de la plaque de base PF-B.
Pour des puissances plus élevées, les unités peuvent être connectées en parallèle.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF1500B-360 | 1.512kW |
360V / 4.2A |
Full Brick | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
Part number | |
---|---|
PF1500B-360 | |
Power | 1.512kW |
Outputs |
360V / 4.2A |
Construction | Full Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Nouveau un module de correction du facteur de puissance AC-DC qui offre jusqu'à 1512 W dans un boîtier full brick pour les architectures d'alimentation distribuée haute tension
Lire l'Article