Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
Alimentations AC-DC

CUS250/LD

Single Output 250W Low Profile Power Supplies

Conçu pour les applications industrielles légères, la signalisation par LED, les équipements informatiques, de broadcasting et les matériels de test et de mesure, le CUS250LD à bas profil (30 mm) peut fournir 250 W sans requérir de refroidissement par air forcé. La série est disponible avec les tensions de sortie nominales de 3,3 V, 4,2 V, 5 V, 12 V ou 24 Vdc, toutes avec une plage de réglage par l'utilisateur de ±10 %.

CUS250/LD

Caractéristiques

  • High efficiency up to 90%
  • Compact convection cooled device
  • 30mm high
  • Wide range AC input
  • Convection cooled
  • High grade component selection
  • 3 year warranty

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
CUS250LD-3 165W 3.3V / 50A
Open Frame Non recommandé pour les nouveaux designs Faire une demande   View PDF datasheet
CUS250LD-4 210W 4.2V / 50A
Open Frame Non recommandé pour les nouveaux designs Faire une demande   View PDF datasheet
CUS250LD-5 250W 5V / 50A
Open Frame Non recommandé pour les nouveaux designs Faire une demande   View PDF datasheet
CUS250LD-12 252W 12V / 21A
Open Frame Non recommandé pour les nouveaux designs Faire une demande   View PDF datasheet
CUS250LD-24 252W 24V / 10.5A
Open Frame Non recommandé pour les nouveaux designs Vérifier le stock   View PDF datasheet
Part number
CUS250LD-3
Power 165W
Outputs 3.3V / 50A
Construction Open Frame
Status Non recommandé pour les nouveaux designs
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS250LD-4
Power 210W
Outputs 4.2V / 50A
Construction Open Frame
Status Non recommandé pour les nouveaux designs
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS250LD-5
Power 250W
Outputs 5V / 50A
Construction Open Frame
Status Non recommandé pour les nouveaux designs
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS250LD-12
Power 252W
Outputs 12V / 21A
Construction Open Frame
Status Non recommandé pour les nouveaux designs
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS250LD-24
Power 252W
Outputs 24V / 10.5A
Construction Open Frame
Status Non recommandé pour les nouveaux designs
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

CUS250/LD Téléchargements Techniques

Datasheets

Autres ressources

Actuellement indisponible

CUS250/LD Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Compacité, haute efficacité et plage d'entrée C.A. étendue caractérisent les blocs d'alimentation 250 W à refroidissement par convection
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP