Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations pour applications
Eclairage et signalisation à LE

Voir les produits

Parcourez nos alimentations alimentations intégrées par application

Nos produits embarqués pour les applications Eclairage et signalisation à LE

Les alimentations de TDK-Lambda sont conçues pour répondre aux exigences élevées des applications d'éclairage et de signalisation LED. En mettant l'accent sur une efficacité élevée, une fiabilité et une longue durée de vie, nos produits garantissent des performances optimales et une maintenance minimale. Nos alimentations offrent des fonctions de protection robustes, notamment une protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits, qui sont cruciales pour la durabilité des systèmes LED. La conception compacte et polyvalente permet une intégration facile dans diverses configurations d'éclairage et de signalisation. Choisissez parmi notre gamme de produits répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme. Vous pouvez affiner votre recherche à l'aide de notre outil de recherche rapide de produits.

Nom du produit Gamme d'alimentation Construction Sorties
D1SE
NOUVELLE GAMME
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
HWS3000G
NOUVELLE GAMME
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
CUS800M and CUS1000M
NOUVELLE GAMME
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W 1kW 1 output
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
PFH500F
504W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
42kW 45kW 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
LS
20W - 200W Single Output General Purpose Power Supplies
20W 200W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
ZWS-B
10-30W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
10W 30W 1 output
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions d'alimentation électrique ?

Visitez les actualités de notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont nos produits sont utilisés dans des applications réelles.

Apprendre encore plus

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

PAGE TOP

PAGE TOP