Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Alimentations AC-DC

CUS350MP

350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak Capability

Les alimentations CUS350MP-1000 AC-DC ont une puissance nominale de 350W en continu avec un refroidissement par convection naturelle pour les applications nécessitant un faible bruit audible ou 500W en continu, 1000W en crête avec air forcé.

La série est certifiée CEI 60601-1 3e édition (médicale), CEI 62368-1 et CEI 62477-1 (OVC ) conformément aux exigences d’immunité EN60601-1-2:2015 édition 4.
Avec des rendements allant jusqu’à 94 %, la chaleur résiduelle est réduite, ce qui permet à l’alimentation électrique de fonctionner de manière fiable dans un format compact de 88 x 183 x 44 mm.

Une tension de secours 5V 0.3A et une télécommande marche/arrêt sont installées de série. La puissance de crête élevée rend la CUS350MP-1000 idéale pour une utilisation dans les imprimantes et autres équipements utilisant des moteurs CC.

CUS350MP

Caractéristiques

  • Convection Cooled
  • Medical Certification (2 x MoPP)
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • Compact 88 x 183 x 44mm (3.46 x 7.2 x 1.73”) Package
  • Five Year Warranty

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
CUS350MP-1000-24 499.2W 24V / 20.8A
Open Frame Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
CUS350MP-1000-30 498W 30V / 16.6A
Open Frame Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
CUS350MP-1000-36 496.8W 36V / 13.8A
Open Frame Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
CUS350MP-1000-48 499.2W 48V / 10.4A
Open Frame Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
CUS350MP-1000-24
Power 499.2W
Outputs 24V / 20.8A
Construction Open Frame
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS350MP-1000-30
Power 498W
Outputs 30V / 16.6A
Construction Open Frame
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS350MP-1000-36
Power 496.8W
Outputs 36V / 13.8A
Construction Open Frame
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS350MP-1000-48
Power 499.2W
Outputs 48V / 10.4A
Construction Open Frame
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

CUS350MP videos

Range Overview Video

CUS350MP 350/500W Medical Power Supplies Video

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

CUS350MP Téléchargements Techniques

CUS350MP Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Nouvelle série d’alimentations médicales de 350 W refroidies par convection naturelle pouvant atteindre une puissance de crête de 1000W
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP