Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série compacte CUS500M1 AC-DC à sortie unique est disponible avec des Tensions de 12 V, 19 V, 24 V, 28 V, 32 V, 36 V et 48 V dans un boîtier standard de 7,6 x 12,7mm et peut fournir 500 W avec refroidissement par air force (ventilateur). Mais également 300 W avec une puissance crête de 500W refroidit par convection naturelle.
La CUS500M1 peut être utilisée dans les applications de classe I et de classe II (pas de fil de terre) et offre un rendement allant jusqu'à 96 %. Un couvercle avec une option de ventilateur intégré est disponible.
Les certifications de sécurité incluent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage UKCA et CE pour les directives basse tension, EMC et RoHS. Les unités sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B sur les émissions conduites et rayonnées, et répondent aux normes d'immunité EN 61000-3-2, IEC60601-1-2 Édition 4 et IEC 61000-4.
Les applications typent sont les équipements médicaux (types B et BF), les soins à domicile, les soins dentaires, les tests et mesures, la diffusion, l'audio professionnel et l'équipement industriel.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS500M1-12 | 500.4W |
12V / 41.7A |
Open Frame | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
|
CUS500M1-19 | 501.6W |
19V / 26.4A |
Open Frame | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
|
CUS500M1-24 | 501.6W |
24V / 20.9A |
Open Frame | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
CUS500M1-28 | 501.2W |
28V / 17.9A |
Open Frame | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
|
CUS500M1-32 | 502.4W |
32V / 15.7A |
Open Frame | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
CUS500M1-36 | 500.4W |
36V / 13.9A |
Open Frame | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
CUS500M1-48 | 504W |
48V / 10.5A |
Open Frame | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
Part number | |
---|---|
CUS500M1-12 | |
Power | 500.4W |
Outputs |
12V / 41.7A |
Construction | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
CUS500M1-19 | |
Power | 501.6W |
Outputs |
19V / 26.4A |
Construction | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
CUS500M1-24 | |
Power | 501.6W |
Outputs |
24V / 20.9A |
Construction | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
CUS500M1-28 | |
Power | 501.2W |
Outputs |
28V / 17.9A |
Construction | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
CUS500M1-32 | |
Power | 502.4W |
Outputs |
32V / 15.7A |
Construction | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
CUS500M1-36 | |
Power | 500.4W |
Outputs |
36V / 13.9A |
Construction | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
CUS500M1-48 | |
Power | 504W |
Outputs |
48V / 10.5A |
Construction | Open Frame |
Status |
![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Nouvelle gamme d’alimentations médicales et industrielles d’une puissance de 300 W en refroidissement par convection naturelle avec un pic à 500 W, ou 500 W en continu avec refroidissement à air pulsé
Lire l'Article