Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Alimentations AC-DC

DRL

10-100W Low Profile DIN Rail Mount Power Supplies

La série d'alimentations DRL à bas profil pour montage sur rail-DIN offre une solution fiable pour de nombreuses applications industrielles et pour l'immotique. Avec une double isolation et une entrée secteur de classe II, le raccordement à la terre n'est pas nécessaire. La sortie conforme NEC Classe 2 suivant la norme UL 1310, permet un fonctionnement où les courants de sortie doivent être limités en cas de défaut. Disponible en quatre gammes de puissance, la série DRL offre un choix de tensions de sortie de 12V, 15V ou 24V.

DRL

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
DRL10-12-1 10.08W 12V / 0.84A
Enclosed Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
DRL30-12-1 25.2W 12V / 2.1A
Enclosed Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
DRL60-12-1 54W 12V / 4.5A
Enclosed Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
DRL30-15-1 25.2W 15V / 1.68A
Enclosed Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
DRL60-15-1 54W 15V / 3.6A
Enclosed Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
DRL10-24-1 10W 24V / 0.42A
Enclosed Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
DRL30-24-1 30W 24V / 1.25A
Enclosed Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
DRL60-24-1 60W 24V / 2.5A
Enclosed Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
DRL100-24-1/C2 88W 24V / 3.67A
Enclosed Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
DRL100-24-1 100W 24V / 4.2A
Enclosed Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
Part number
DRL10-12-1
Power 10.08W
Outputs 12V / 0.84A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
DRL30-12-1
Power 25.2W
Outputs 12V / 2.1A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
DRL60-12-1
Power 54W
Outputs 12V / 4.5A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
DRL30-15-1
Power 25.2W
Outputs 15V / 1.68A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
DRL60-15-1
Power 54W
Outputs 15V / 3.6A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
DRL10-24-1
Power 10W
Outputs 24V / 0.42A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
DRL30-24-1
Power 30W
Outputs 24V / 1.25A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
DRL60-24-1
Power 60W
Outputs 24V / 2.5A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
DRL100-24-1/C2
Power 88W
Outputs 24V / 3.67A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
DRL100-24-1
Power 100W
Outputs 24V / 4.2A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

DRL videos

Range Overview Video

DRL 10-100W Low Profile DIN Rail Mount Power Supplies

DRL FAQ

FAQ Video

Est-il possible d'ajuster la tension de sortie d'une alimentation Rail DIN DRL ?

FAQ Video

Découvrez les bénéfices qu’apportent les alimentations de la gamme DRL

FAQ Video

Est-il possible de connecter des alimentations Rail DIN en parallèle ?

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

DRL Téléchargements Techniques

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP