Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Les modules de redondance - série DRM40 - en format Rail DIN de 20 à 40A peuvent être utilisés pour des applications en redondance en N+1 ou lors de la mise en parallèle d’alimentation CA-CC pour obtenir plus de puissance. Pour faciliter le partage du courant entre 2 alimentations, une DEL s’illumine quand les sorties sont ajustées correctement.Deux signaux d’alarme isolés sont également disponibles pour indiquer le statut de chaque alimentation. La série DR40M affiche également une très faible chute de tension en interne (200 mV).
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Additional Information | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|
DRM40 | 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
|
DRM40B | 10 – 30V / Up to 40A | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
Part number | |
---|---|
DRM40 | |
Additional Information | 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling |
Status | ![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
DRM40B | |
Additional Information | 10 – 30V / Up to 40A |
Status | ![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Un module de redondance de 20 à 40 A sur support rail DIN, à faible perte de tension, vous informe lorsque la répartition de charge est équilibrée
Lire l'Article