Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Attention : ce produit est en fin de vie. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
Alimentations AC-DC

GWS

250W & 500W ErP Compliant Power Supplies

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

GWS

Caractéristiques

  • Standby Power Draw less than 0.5 Watt
  • Average Active Efficiency @ 230V: 92.7%
  • ErP Compliant
  • 41 mm height (1U compatible)
  • Convection cooled
  • 5V / 300mA Aux Supply
  • Output Remote Programming
  • Down to 25% Load: Class C Harmonics (IEC 61000-3-2)
  • Allows Use in Lighting

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
GWS500-5 400W 5V / 80A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
GWS500-7.5 504W 7.5V / 67.2A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
Part number
GWS500-5
Power 400W
Outputs 5V / 80A
Construction Enclosed
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
GWS500-7.5
Power 504W
Outputs 7.5V / 67.2A
Construction Enclosed
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

GWS Téléchargements Techniques

Datasheets

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP