Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Alimentations AC-DC

iAH

40A Non-isolated SMT Point of Load

La série iAH est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de troisième génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) compatible avec le standard DOSA-2+. La boucle de contrôle entièrement optimisée du produit présente d'excellentes caractéristiques de réponse sur charge dynamique, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe. Ce produit mesure 33 x 13,5 mm et délivre 40 A (100 % de plus que les modèles iAF) avec une entrée nominale de 5 ou 12 V, avec des niveaux de rendement atteignant 96 %.

iAH

Caractéristiques

  • DOSA Compatible Footprint
  • Constant Switching Frequency
  • No external Loop Tuning Components Needed
  • Excellent Transient Response

Downloads

Product Range Information

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
iAH12040A007V-007-R (up to 150W) 150W 0.7V - 5.5V / 40A Open Frame DOSA smt Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
iAH12040A007V-007-R (up to 150W)
Power 150W
Outputs 0.7V - 5.5V / 40A
Construction Open Frame DOSA smt
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

iAH videos

Range Overview Video

iAH 40A Non-isolated SMT Point of Load DC-DC Converters Video

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

iAH Téléchargements Techniques

Datasheets

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

iAH Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Convertisseurs de point de charge DC-DC de 40 A de faibles dimensions
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP