Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Attention : ce produit est en fin de vie. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
Alimentations AC-DC

iJC

100A Non-isolated SMT Point of Load with PMBus™

Compatible PMBus ™, les convertisseurs DC-DC non isolés iJC 100A de type POL offrent beaucoup de flexibilité et de possibilité de personnalisation. De dimensions réduites 28 x 35mm, l'iJC fonctionne sur un bus d’entrée de 8 à 14V et peut être programmé pour délivrer des tensions de sortie de 0.6V à 1.5V. La commande numérique s'adapte à une large gamme de capacités de charge externe avec une excellente stabilité, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe.

iJC

Caractéristiques

  • Only 1.5 in2 Board Space 
  • PMBusTM Compliant (Read & Write) 
  • Surface Mountable 
  • Digital Adaptive Control 
  • Parallel Operation with Current Sharing

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
iJC12100A006V-002-R 150W 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
iJC12100A006V-003-R 150W 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
Part number
iJC12100A006V-002-R
Power 150W
Outputs 1.5V / 100A
Construction Open Frame pcb mount
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
iJC12100A006V-003-R
Power 150W
Outputs 1.5V / 100A
Construction Open Frame pcb mount
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

iJC videos

Range Overview Video

iJC 100A Point of Load with PMBus™ DC-DC Converters Video

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

iJC Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Liens utiles

Actuellement indisponible

iJC Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Convertisseur 100A, Point Of Load à commande numérique compatible avec le protocole PMBus™
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP