Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Attention : ce produit est en fin de vie. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
Alimentations AC-DC

iQE

108-204W Quarter Brick DC_DC converter

Grâce au nombre réduit de ses composants et à sa conception sans boîtier sur circuit imprimé unique, le iQE présente des performances électriques et thermiques solides. Ces quarts de brique à puissance intermédiaire (108 à 204 W) présentent un profil bas de 10,4 mm seulement et sont disponibles avec une tension d'entrée de 48 V et des tensions de sortie de 5 V à 15 V.

iQE

Caractéristiques

  • 48V Inputs
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
IQE24030A033V-001-R 99W 3.3V / 30A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
IQE24024A050V-001-R 120W 5V / 24A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
IQE24009A120V-001-R 108W 12V / 9A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
Part number
IQE24030A033V-001-R
Power 99W
Outputs 3.3V / 30A
Construction Quarter Brick
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
IQE24024A050V-001-R
Power 120W
Outputs 5V / 24A
Construction Quarter Brick
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
IQE24009A120V-001-R
Power 108W
Outputs 12V / 9A
Construction Quarter Brick
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

iQE Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

Liens utiles

Actuellement indisponible

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP