Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Dans l'environnement exigeant de la fabrication de semi-conducteurs, la précision, la fiabilité et l'efficacité sont primordiales. Les alimentations de TDK-Lambda sont conçues pour répondre à ces exigences rigoureuses. Nos produits offrent une stabilité de tension exceptionnelle et un faible bruit, ce qui est crucial pour les processus de fabrication de semi-conducteurs. Les solutions d'alimentation avancées de TDK-Lambda se caractérisent également par une densité de puissance élevée, une gestion thermique efficace et une configurabilité flexible pour s'adapter à divers outils et processus de fabrication. Grâce à des fonctions de protection robustes et à une conformité étendue aux normes de l'industrie, TDK-Lambda garantit une disponibilité maximale et des performances constantes. Choisissez parmi notre gamme de produits répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme. Vous pouvez affiner votre recherche à l'aide de notre outil de recherche rapide de produits.
Nom du produit | Gamme d'alimentation | Construction | Sorties | |
---|---|---|---|---|
D1SE
NOUVELLE GAMME
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
HWS3000G
NOUVELLE GAMME
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
|
1.5kW | 3kW | 1 output | |
DUSH
NOUVELLE GAMME
960W Uninterruptible DC Power Supplies
|
- | 960W | 1 output | |
PF1500B
Power Factor Correction Modules
|
1.008kW | 1.512kW | 1 output | |
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
|
120W | 960W | 1 output | |
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
|
42kW | 45kW | 1 output | |
ZBM20
12V, 15V and 24V 20A Buffer (Hold-Up) Modules
|
- | - | - | |
DBM20
24Vdc 20A DIN rail mount buffer module
|
- | - | - | |
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
|
250W | 500W | 1 à 2 outputs |
Visitez les actualités de notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont nos produits sont utilisés dans des applications réelles.
Apprendre encore plus