Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Les convertisseurs abaisseurs de la série DDA non isolés proposés sur Rail DIN sont idéaux pour créer des tensions de sortie à courant élevé supplémentaires à partir d'une alimentation à sortie unique 24 V ou 48 V CA-CC. Cette série compacte à très haut rendement accepte une très large plage d’entrée CC et possède une large plage de réglage de sortie avec un choix de modèles à sortie simple ou double.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDA500N-D2PP-1205-001 | 500W |
12V / 20A 5V / 20A |
Enclosed | Vérifier le stock | |||
DDA325N-D2PN-1212-001 | 325W |
12V / 14A -12V / 8A |
Enclosed | Vérifier le stock | |||
DDA500N-D2PP-1205-001 | 500W |
12V / 20A 5V / 20A |
Enclosed | Vérifier le stock | |||
DDA250N-S1PX-12-001 | 250W |
12V / 20A |
Enclosed | Vérifier le stock |
Part number | |
---|---|
DDA500N-D2PP-1205-001 | |
Power | 500W |
Outputs |
12V / 20A 5V / 20A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
DDA325N-D2PN-1212-001 | |
Power | 325W |
Outputs |
12V / 14A -12V / 8A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
DDA500N-D2PP-1205-001 | |
Power | 500W |
Outputs |
12V / 20A 5V / 20A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
DDA250N-S1PX-12-001 | |
Power | 250W |
Outputs |
12V / 20A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.