Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série d'alimentations compactes AC-DC à sortie simple CUS400M est disponible avec des sorties de 12V, 24V, 15V, 19V, 28V, 36V et 48V dans un boîtier standard de 3 x 5 pouces et peut fournir 400W avec refroidissement par air forcé ou 250 W avec une puissance de crête de 400 W pendant de longues périodes lors de refroidissement par convection ou conduction. La CUS400M peut être utilisé dans les applications de classes I et II (isolée de la terre) et offre des rendements jusqu'à 94%. Une carte optionnelle est disponible fournissant une tension de veille de 5 V 2 A ou 12 V 1 A, marche / arrêt à distance, détection à distance, signal DC OK et signal de panne AC. Les options mécaniques comprennent une semelle métallique, un canal en U, un couvercle et un ventilateur intégré monté sur le dessus. Les certifications de sécurité incluent les normes CEI / EN / ES 60601-1 et CEI / EN / UL 62368-1 avec marquage CE pour les directives basse tension, CEM et RoHS. Les unités sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B conduites et rayonnées et répondent aux normes d'harmoniques EN 61000-3-2, IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4. Les applications typiques incluent le médical (type B et BF), les soins à domicile, les soins dentaires, les tests & mesures, le Broadcast, les équipements audio professionnels et industriels.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS400M-12 | 400W |
12V / 33.33A |
Open Frame | Faire une demande | |||
CUS400M-15 | 400W |
15V / 26.67A |
Open Frame | Faire une demande | |||
CUS400M-19 | 400W |
19V / 21.05A |
Open Frame | Faire une demande | |||
CUS400M-24 | 400W |
24V / 16.67A |
Open Frame | Faire une demande | |||
CUS400M-28 | 400W |
28V / 14.29A |
Open Frame | Faire une demande | |||
CUS400M-36 | 400W |
36V / 11.11A |
Open Frame | Faire une demande | |||
CUS400M-48 | 400W |
48V / 8.33A |
Open Frame | Faire une demande |
Part number | |
---|---|
CUS400M-12 | |
Power | 400W |
Outputs |
12V / 33.33A |
Construction | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
CUS400M-15 | |
Power | 400W |
Outputs |
15V / 26.67A |
Construction | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
CUS400M-19 | |
Power | 400W |
Outputs |
19V / 21.05A |
Construction | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
CUS400M-24 | |
Power | 400W |
Outputs |
24V / 16.67A |
Construction | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
CUS400M-28 | |
Power | 400W |
Outputs |
28V / 14.29A |
Construction | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
CUS400M-36 | |
Power | 400W |
Outputs |
36V / 11.11A |
Construction | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
CUS400M-48 | |
Power | 400W |
Outputs |
48V / 8.33A |
Construction | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Un nouveau brevet de gestion thermique des alimentations AC-DC permet une conception plus efficace
Lire l'Article
Des alimentations médicales de 400 W s’enrichissent de sorties 15, 19, 28, 36, 48 V et de modèles à ventilateur intégré
Lire l'Article
Des alimentations 400 W de 3 ” x 5 ” pour les applications médicales et industrielles délivrent 250 W de puissance en refroidissement par convection/conduction et une puissance crête de 400 W sur de longues périodes
Lire l'Article