Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série RP, des modules de protection inversée externes de 20A peut être utilisée dans les applications de charge de batterie et les systèmes d'alimentation redondants N + 1 pour éviter toute décharge de batterie ou tout dysfonctionnement d’un système en cas de court-circuit. L'utilisation d'un MOS-FET à faible perte réduit de 72% la chute de tension directe par rapport à une diode de protection Schottky. (Pour information: Depuis le 1er avril 2018, le EVS-RP6020 a été renommé RP-60-20)
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Additional Information | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|
RP-60-20 | 7 – 60V / 20A | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
Part number | |
---|---|
RP-60-20 | |
Additional Information | 7 – 60V / 20A |
Status | ![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon