Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations pour applications
Énergie renouvelable

Voir les produits

Parcourez nos alimentations alimentations intégrées par application

Nos produits embarqués pour les applications Énergie renouvelable

Exploitez le potentiel des énergies renouvelables avec les alimentations électriques de pointe de TDK-Lambda. Ils offrent une fiabilité exceptionnelle, un rendement élevé et des performances robustes, essentiels pour optimiser les systèmes solaires, éoliens et autres systèmes d'énergie renouvelable. Avec des fonctionnalités avancées telles que de larges plages de tension d'entrée, un MTBF (temps moyen entre les pannes) élevé et une conformité rigoureuse aux normes mondiales, les alimentations TDK-Lambda sont le choix idéal pour des solutions énergétiques durables et efficaces. Choisissez parmi notre gamme de produits répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme. Vous pouvez affiner votre recherche à l'aide de notre outil de recherche rapide de produits.

Nom du produit Gamme d'alimentation Construction Sorties
D1SE
NOUVELLE GAMME
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
DUSH
NOUVELLE GAMME
960W Uninterruptible DC Power Supplies
- 960W 1 output
GSPS High Power Systems
NOUVEAU MODÈLE
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
120W 960W 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
PH-A
50 to 1200W, 200 to 425Vdc Input DC-DC Converters
50W 1.2kW 1 output
MU4
600W/800W 1U Modular power supply
600W 800W 1 à 5 outputs
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
15W 480W 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
1kW 1.56kW 1 output
QM
700W - 1500W Modular power supply
550W 2kW 1 à 18 outputs
EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
11kW 11kW 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
RP Series
20A, 7 to 60VDC Reverse Protection Module
- - -
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
- - -
EVS
300-600W Constant Current Power Supplies
300W 600W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
EZA2500-32048
2500W Bi-Directional DC-DC Converter
2.5kW 2.5kW 1 output
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions d'alimentation électrique ?

Visitez les actualités de notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont nos produits sont utilisés dans des applications réelles.

Apprendre encore plus

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

PAGE TOP

PAGE TOP