Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Avec une puissance nominale de 80 W en convection et de 100 W avec ventilation, ce bloc d'alimentation de 2" x 4" a été soigneusement conçu pour optimiser la durée de vie des condensateurs électrolytique. La ZMS100 est appropriée à la fois pour les applications de classes I et II (sans mise à la terre) et est disponible avec des sorties de 12 V à 48 V. Elle porte les certifications IEC 62368-1 et 60601-1 (médicale). Le rendement typique est de 90 % et, avec un rendement moyen de 87 %, la ZMS100 est conforme à la Directive ErP. La consommation sur charge nulle est inférieure à 0,5 W
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
TDK-Lambda EMEA s'attaque au marché de la basse puissance
Lire l'Article
Alimentations AC/DC 100 W mono sortie ZMS100
Lire l'Article