In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Convertisseur de point de charge à contrôle numérique PMBus™ et courant nominal de 35 A

Postato : 25 Jan 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série de convertisseurs de point de charge (POL) DC-DC 35 A, non isolés, iJA, dotés d'une fonctionnalité de communication PMBus™. L'utilisation d'un contrôle numérique permet aux convertisseurs d'offrir une meilleure réponse transitoire, une plus grande stabilité du système et une flexibilité améliorée, ainsi que des possibilités de personnalisation.
 
Acceptant de 8 à 14 Vdc en entrée, les convertisseurs iJA peuvent délivrer une tension de sortie de 0,6 à 3,3 V à un courant allant jusqu'à 35 A. Mesurant 22,9 x 12,7 x 9,7 mm et ne pesant que 6,5 g, ces convertisseurs compacts sont la solution idéale pour un large éventail d'applications telles que les communications, la diffusion radio-télévisuelle, l'industrie et les équipements de test & mesure.
 
La série iJA fonctionne parfaitement sur une large plage de température (-40°C à +105°C) avec une ventilation minimale car les pertes de puissance internes sont réduites par un niveau de rendement pouvant atteindre 94 %.
 
La fonctionnalité de lecture/écriture du PMBus™ permet une haute précision et une surveillance en temps réel de la tension de sortie, du courant et de la température. Les paramètres de fonctionnement des iJA peuvent également être facilement modifiés à l'aide de l'interface graphique utilisateur (GUI)  de TDK-Lambda. Les convertisseurs peuvent être utilisés sans la fonctionnalité PMBus™ en utilisant des broches de fonction.
 
Les certifications en matière de sécurité comprennent entre autres les normes CEI/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1 et le logo CE relatif aux Directives Basses Tension (DBT) et RoHS2.
 

PAGE TOP

PAGE TOP