In alternativa, puoi contattarci così:
PMBus ™ conformi, i convertitori DC-DC IJA Point of Load non isolati 35A forniscono notevole flessibilità e personalizzazione. Il iJA misura solo 22.9 x 12.7mm, funziona off bus da 8 a 14V e può essere programmato per dare tensioni di uscita da 0.6 V a 3.3V. Il controllo adattativo digitale favorisce una vasta gamma di capacità di carico esterna con grande stabilità, anche senza l'impiego di componenti esterni di loop.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iJA12035A007V-001-R | 115W |
3.3V / 35A |
Open Frame pcb mount | ![]() |
n/a |
![]() |
Part number | |
---|---|
iJA12035A007V-001-R | |
Power | 115W |
Outputs |
3.3V / 35A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Convertitore Point of Load a controllo digitale PMBus da 35A
Leggi l’articolo