In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Hoge-rendement 3” x 5” medische voeding levert 250 W

Postato : 12 Apr 2016

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUS200M serie AC-DC voedingen. Met rendementen tot 94 % kunnen deze voedingen convectiegekoeld tot 200 W leveren. Ze halen tot 250 W met een luchtstroom van 1,5 m/s. De units, in een behuizing met industriële standaardmaten van 3” x 5”, zijn zowel medisch- als ITE-gecertificeerd volgens IEC 60601-1 en IEC 60950-1. De CUS200M is ideaal voor toepassingen waar hoorbaar geluid niet gewenst is, zoals in ziekenhuis-, tandheelkundige-, broadcast- en professionele audio-apparatuur.
 
De voedingen kunnen werken met een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC en zijn verkrijgbaar met nominale uitgangsspanningen van 12, 18, 24 of 48 V. De CUS200M heeft een standby verbruik van minder dan 0,5 W. Het hoge rendement maakt het mogelijk dat de voeding op vol vermogen kan werken bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +50 °C. Ze zijn zelfs inzetbaar tot +70 °C, maar dan neemt wel het rendement af. De voedingen in deze serie hebben standaard remote on/off, een geïsoleerd ‘DC-good’ signaal en een 5 V standby uitgang die 0,6 A kan leveren met convectiekoeling en 1 A met geforceerde luchtkoeling.
 
De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MOPP’s), 2.000 VAC (1 x MOPP) tussen ingang en aarde en 1.500 VAC (1 x MOPP) tussen uitgang en aarde. Dit maakt ze geschikt voor volgens IEC 60601-1 BF-geclassificeerde toepassingen. De voedingen hebben veiligheidscertificaten volgens IEC/EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 en IEC/EN/US 60950-1. Ze zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. Ze zijn bovendien in overeenstemming met EN 55011-B, EN 55022-B en FCC Class B normen voor geleide en gestraalde emissies (bij 200 W uitgangsvermogen) en voldoen aan de IEC 61000-4 immuniteitsnormen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP