In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

3200 W industriële voeding met hoge-spanning, breed-bereik Delta of Wye 3-fase ingang

Postato : 13 Dec 2016

TDK Corporation introduceert de 2U hoge TPS3000-24 industriële voeding, die tot 3200 W uitgangsvermogen (24 V bij 133,3 A) levert. De voeding werkt met een hoge-spanning, breed-bereik Delta of Wye 350-528 VAC driefase ingang, zodat geen reductietransformatoren en hulpvereffening van de fase laadstroom nodig zijn. De TPS3000 is geschikt voor vele toepassingen, zoals bij test- en meetapparatuur, printers, lasers, RF-vermogensversterkers en halfgeleiderproductie.
 
Voorzien van geïsoleerde signalen voor AC-Fail, DC-Good en ‘ dropped phase’ biedt de TPS3000 remote on/off, remote sense en een 12 V/0,3 A noodvoeding. De PMBus™ communicatie-interface maakt remote monitoring mogelijk van uitgangsspanning, uitgangsstroom, interne temperatuur, statussignalen en ventilatorsnelheid. Bovendien kan via de PMBus™ uitgangsspanning, overstroombegrenzing en remote on/off worden ingesteld. Met behulp van potmeters aan de voorkant of een analoge 0-5 VDC spanning kunnen ook de uitgangsspanning (van 19,2 tot 29 V) en de stroombegrenzing (70% tot 105% van de waarde) worden aangepast. Maximaal acht voedingen kunnen parallel worden aangesloten en O-ring FET’s maken redundante werking mogelijk.
 
De voeding heeft een rendement van 92,5% en kan daarmee tot 50 °C op vol vermogen werken. Bij 70 °C wordt 55% van het vermogen geleverd. Om geluid te reduceren wordt voor het koelen een interne, temperatuurgecontroleerde ventilator gebruikt. De afmetingen van de behuizing zijn 107 x 84,4 x 324 mm (B x H x D), wat de voedingen geschikt maakt voor 2U hoge reksystemen. Het gewicht is slechts 2,7 kg.
 
De voeding heeft een isolatiespanning van 3 kVAC tussen in- en uitgang, 2 kVAC tussen ingang en aarde en 500 VAC tussen uitgang en aarde. Alle voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1, met CE-markering voor de Laagspannings- en de RoHS2-Richtlijnen. De TPS3000-24 is compliant met de EN55022-A norm voor geleide en gestraalde emissies en voldoet aan de IEC 61000-3-2 harmonischen, IEC 61000-4 immuniteits- en SEMI F47-0706 normen.
 

PAGE TOP

PAGE TOP