In alternativa, puoi contattarci così:

Cerca fra i nostri Alimentatori AC-DC

I nostri Alimentatori AC-DC

Filters: Defence-aerospace
Nei sistemi aerospaziali e di difesa più esigenti, l'affidabilità e la precisione delle apparecchiature di collaudo sono fondamentali. Le sorgenti di alimentazione AC e sli alimentatori DC di TDK-Lambda sono progettati per soddisfare questi rigorosi standard, offrendo prestazioni senza pari, elevata efficienza e durata. Grazie a funzionalità avanzate come ampi intervalli di ingresso e uscite programmabili accurate, semplificano il collaudo rigoroso e affidabile di sistemi critici. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.

Siamo spiacenti, questa combinazione di filtri non ha portato ad alcun risultato. Vi preghiamo di rimuovere o modificare uno dei filtri oppure di contattarci per discutere le Vostre esigenze.

Siamo spiacenti, questa combinazione di filtri non ha portato ad alcun risultato. Vi preghiamo di rimuovere o modificare uno dei filtri oppure di contattarci per discutere le Vostre esigenze.
Codice prodotto Power Range Construction Outputs

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-B

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-B offrono una potenza senza carico <0.5W, adatta per la direttiva ErP, e migliori valori di efficienza. Disponibili in tre livelli di potenza nominale, 10W, 15W e 30W, questi prodotti garantiscono 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, caratteristica che li rende ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-BAF

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-BAF sono ora disponibili in cinque livelli di potenza, 50W, 75W, 100W, 150W ed una versione più potente 300W. La serie ha raffreddamento sia a convezione naturale che ad aria forzata ed è coperta da una garanzia di cinque anni. Questi prodotti garantiscono 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, e sono pertanto ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-BP

Gli alimentatori open frame di nuova generazione ZWS-BP sono disponibili in due livelli di potenza, 150W e 240W, entrambi con una potenza nominale di picco del 200% per stampa industriale o pilotaggio di motori DC. Questi alimentatori non richiedono alcun flusso d'aria esterno e sono coperti da una garanzia di cinque anni. I prodotti hanno 10 anni di vita del condensatore elettrolitico, ideali per apparecchiature professionali e industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS240RC-24

L'alimentatore open frame ZWS240RC-24 è indicato per l'uso nella robotica fissa e per controllori di sistemi connessi direttamente ai pannelli di distribuzione. Il modello è certificato secondo lo standard IEC/EN62477-1 (Over Voltage Category III), è raffreddato a convezione naturale ed è coperto da una garanzia di cinque anni. Oltre ad essere progettato in maniera conservativa, esso ha condensatori elettrolitici che garantiscono oltre ai 12 anni di vita utile, ideale per apparecchiature industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS-C

Gli alimentatori industriali ZWS-C vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni in cui non è possibile tollerare tempi di fermo dell'apparecchiatura durante anni di funzionamento. A livello globale, i produttori di apparecchiature per il controllo di processo, per macchinari, per produzione di semiconduttori e per Test & Measurement si affidano alla serie ZWS per fornire una fonte di alimentazione affidabile. Le temperature nominali dei condensatori elettrolitici, valutate in modo conservativo, offrono una durata sul campo fino a 15 anni. Disponibile in quattro livelli di potenza, 10W, 15W, 30W e 50W, la serie offre una scelta di uscite da 5V, 12V, 15V, 24V e 48V (solo 50W). Questi prodotti compatti soddisfano le emissioni EMI condotte e radiate di Classe B in una struttura di Classe I o Classe II (a doppio isolamento), senza la necessità di filtri esterni. Oltre all'opzione di rivestimento della scheda su entrambi i lati, sono disponibili configurazioni con staffa a L e coperchio o pin terminali per il montaggio su circuito stampato.

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP