In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

Alimentatori AC-DC

ZWS240RC-24

240W OVC III PCB-type AC-DC Power Supply

L'alimentatore open frame ZWS240RC-24 è indicato per l'uso nella robotica fissa e per controllori di sistemi connessi direttamente ai pannelli di distribuzione. Il modello è certificato secondo lo standard IEC/EN62477-1 (Over Voltage Category III), è raffreddato a convezione naturale ed è coperto da una garanzia di cinque anni. Oltre ad essere progettato in maniera conservativa, esso ha condensatori elettrolitici che garantiscono oltre ai 12 anni di vita utile, ideale per apparecchiature industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.

ZWS240RC-24

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
ZWS240RC-24 240W 24V / 10A
Open Frame pcb Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
ZWS240RC-24
Power 240W
Outputs 24V / 10A
Construction Open Frame pcb
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

ZWS240RC-24 videos

Range Overview Video New

ZWS 10-300W Long Life PCB type AC-DC Power Supplies

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZWS240RC-24 Scarica schede tecniche

Link utili

Attualmente non disponibile

ZWS240RC-24 Nella sala stampa di TDK-Lambda

Un nuovo modello 240W conforme alla norma EN 62477-1 in aggiunta alla serie di alimentatori industriali
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP