In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

Nota: questo prodotto ha raggiunto il fine vita. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
Alimentatori AC-DC

CM4

600W Conduction Cooled Modular Power Supply

CM4 è la prima serie al mondo di alimentatori modulari raffreddati a conduzione, con una capacità di raffreddamento a conduzione di 600W ed una potenza di picco fino a 750W per 5 secondi, con fino a 4 uscite programmabili. Il CM4 può anche essere configurato con raffreddamento a convezione naturale o ad aria forzata. Combinando un isolamento ingresso-uscita 4kVac (2 x MOPP)con un isolamento ingresso-terra 1 x MOPP, il CM4 è certificato per apparecchiature medicali e industriali. L'uscita standby 5V / 1A è di serie su tutti i modelli e tutti i moduli di uscita sono dotati di remote sense e remote on/off.

CM4

Caratteristiche

  • Conduction cooled 
  • Wide output adjustment 
  • Compact 4 x 7 inch size 
  • MIL-STD-461F compliant 
  • 5 year warranty 
  • External voltage control

Downloads

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

CM4 videos

Range Overview Video

CM4 600W Conduction Cooled Modular Power Supply Video

CM4 FAQ

FAQ Video

Quali sono le caratteristiche principali degli alimentatori AC-DC medicali CM4?

FAQ Video

Gli alimentatori AC-DC CM4E hanno certificazioni medicali?

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

CM4 Scarica schede tecniche

Datasheets

Link utili

Attualmente non disponibile

CM4 Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatori modulari da 600W con certificazioni medicali e industriali e con raffreddamento a conduzione
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP