In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori per applicazioni
Renewable Energy

Visualizza i prodotti

Guarda i nostri alimentatori integrati per applicazione

I nostri prodotti embedded per applicazioni Renewable Energy

Sfrutta il potenziale dell'energia rinnovabile con gli alimentatori all'avanguardia di TDK-Lambda. Offrono un'affidabilità eccezionale, un'elevata efficienza e prestazioni robuste, essenziali per ottimizzare i sistemi solari, eolici e di altre energie rinnovabili. Grazie a caratteristiche avanzate come ampi intervalli di tensione di ingresso, MTBF (Mean Time Between Failures) elevato e conformità rigorosa agli standard globali, gli alimentatori TDK-Lambda sono la scelta ideale per soluzioni energetiche sostenibili ed efficienti. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.

Codice prodotto Power Range Construction Outputs
D1SE
NUOVA GAMMA
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
DUSH
NUOVA GAMMA
960W Uninterruptible DC Power Supplies
- 960W 1 output
GSPS High Power Systems
NUOVO MODELLO
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
120W 960W 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
PH-A
50 to 1200W, 200 to 425Vdc Input DC-DC Converters
50W 1.2kW 1 output
MU4
600W/800W 1U Modular power supply
600W 800W 1 a 5 outputs
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
15W 480W 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
1kW 1.56kW 1 output
QM
700W - 1500W Modular power supply
550W 2kW 1 a 18 outputs
EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
11kW 11kW 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
RP Series
20A, 7 to 60VDC Reverse Protection Module
- - -
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
- - -
EVS
300-600W Constant Current Power Supplies
300W 600W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
EZA2500-32048
2500W Bi-Directional DC-DC Converter
2.5kW 2.5kW 1 output
Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni di alimentazione?

Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.

Scopri di più

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

PAGE TOP

PAGE TOP