In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

Alimentatori AC-DC

CUS350MP

350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak Capability

Gli alimentatori AC-DC CUS350MP-1000 hanno una potenza nominale di 350W continui e 1000W di picco con raffreddamento a convezione naturale per applicazioni che richiedono un bassissimo livello di rumorosità oppure 500W continui e 1000W di picco con raffreddamento tramite ventilazione forzata. La serie è certificata secondo le norme IEC60601-1 3rd edition (medical), IEC62368-1 e IEC62477-1 (OVCⅢ) con conformità ai requisiti di immunità EN60601-1-2:2015 Edition 4.  Grazie ad una elevata efficienza fino al 94% viene minimizzata la dispersione di calore, permettendo all'alimentatore di funzionare in modo affidabile in un formato compatto di 88 x 183 x 44 mm.  L’alimentatore è dotato di serie di una tensione di standby di 5V 0.3A e della funzionalità di on/off remoto.  L'alta potenza di picco rende il CUS350MP-1000 adatto all'uso in stampanti e in altre apparecchiature che utilizzano motori DC.

 

CUS350MP

Caratteristiche

  • Convection Cooled
  • Medical Certification (2 x MoPP)
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • Compact 88 x 183 x 44mm (3.46 x 7.2 x 1.73”) Package
  • Five Year Warranty

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
CUS350MP-1000-24 499.2W 24V / 20.8A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS350MP-1000-30 498W 30V / 16.6A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS350MP-1000-36 496.8W 36V / 13.8A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS350MP-1000-48 499.2W 48V / 10.4A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
CUS350MP-1000-24
Power 499.2W
Outputs 24V / 20.8A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS350MP-1000-30
Power 498W
Outputs 30V / 16.6A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS350MP-1000-36
Power 496.8W
Outputs 36V / 13.8A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS350MP-1000-48
Power 499.2W
Outputs 48V / 10.4A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

CUS350MP videos

Range Overview Video

CUS350MP 350/500W Medical Power Supplies Video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

CUS350MP Scarica schede tecniche

CUS350MP Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatori medicali raffreddati a convezione naturale con 350W di potenza continuativa e capacità di picco fino a 1.000W
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP