In alternativa, puoi contattarci così:
Progettato per sistemi di accumulo di energia con batterie ricaricabili, questo alimentatore 2500W, a controllo digitale, compatto, 1U può cambiare automaticamente direzione di conversione da sorgenti dc ad alta tensione, alimentate da energia solare o eolica, alle batterie 48Vdc e viceversa. Altre applicazioni includono il test della batteria agli ioni di litio, nonché l'utilizzo di energia rigenerata da robot, gru, veicoli terrestri autonomi e impianti di risalita.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA2500-32048 | 2.496kW |
48V / 52A |
Enclosed | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
EZA2500-32048 | 2.496kW |
320V / 7.8A |
Enclosed | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
EZA2500-32048 | |
Power | 2.496kW |
Outputs |
48V / 52A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
EZA2500-32048 | |
Power | 2.496kW |
Outputs |
320V / 7.8A |
Construction | Enclosed |
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
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
La serie di convertitori DC-DC bidirezionali da 2,5 kW dispone ora di un più ampio range di tensione e di temperatura di funzionamento
Leggi l’articolo
Convertitore DC-DC bidirezionale 2500W per accumulo e riutilizzo dell’energia
Leggi l’articolo