In alternativa, puoi contattarci così:
Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWS500-5 | 400W |
5V / 80A |
Enclosed | ![]() |
n/a |
![]() |
|
GWS500-7.5 | 504W |
7.5V / 67.2A |
Enclosed | ![]() |
n/a |
![]() |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura