In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori per applicazioni
LED Lighting & Signs

Visualizza i prodotti

Guarda i nostri alimentatori integrati per applicazione

I nostri prodotti embedded per applicazioni LED Lighting & Signs

Gli alimentatori TDK-Lambda sono progettati per soddisfare i severi requisiti delle applicazioni di illuminazione e segnaletica a LED. Con un'attenzione particolare all'elevata efficienza, all'affidabilità e alla lunga durata, i nostri prodotti garantiscono prestazioni ottimali e una manutenzione minima. I nostri alimentatori offrono robuste funzioni di protezione, tra cui la protezione da sovratensione, sovracorrente e cortocircuito, che sono fondamentali per la durata dei sistemi LED. Il design compatto e versatile consente una facile integrazione in varie configurazioni di illuminazione e segnaletica. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.

Codice prodotto Power Range Construction Outputs
D1SE
NUOVA GAMMA
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
HWS3000G
NUOVA GAMMA
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
CUS800M and CUS1000M
NUOVA GAMMA
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W 1kW 1 output
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 500-1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
PFH500F
504W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
42kW 45kW 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
LS
20W - 200W Single Output General Purpose Power Supplies
20W 200W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
ZWS-B
10-30W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
10W 30W 1 output
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output
Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni di alimentazione?

Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.

Scopri di più

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

PAGE TOP

PAGE TOP