In alternativa, puoi contattarci così:
La serie iAH è una delle terze generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2+ compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 33 x 13.5mm ed eroga 40A (100% in più dei modelli iAF) sia da ingressi nominali 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 96%.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAH12040A007V-007-R (up to 150W) | 150W | 0.7V - 5.5V / 40A | Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
iAH12040A007V-007-R (up to 150W) | |
Power | 150W |
Outputs | 0.7V - 5.5V / 40A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
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
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Convertitori DC-DC Point of Load a basso profilo da 40A
Leggi l’articolo