In alternativa, puoi contattarci così:
La serie iAF è una delle seconde generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2 compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 33 x 13.5mm ed eroga 20A (20% in più dei modelli iAA/iAC) sia da ingressi nominali 3.3V / 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 93.5%.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAF12020A007V-007-R | 14W | 0.7V - 5.5V / 20A | Open Frame DOSA smt | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
iAF12020A007V-007-R | |
Power | 14W |
Outputs | 0.7V - 5.5V / 20A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Leggi l’articolo