In alternativa, puoi contattarci così:
Il NV350 e NV700 sono la 5a generazione di alimentatori modulari di TDK-Lambda. Un configuratore online sceglie la migliore combinazione di moduli, convertitori e schede opzionali sulla base delle esigenze dell'utente, quindi può essere rapidamente realizzato un alimentatore ad alta efficienza con parti preassemblate. Sono disponibili livelli di potenza da 350 a 1150W e tensioni fino a 64V (o superiori, se le uscite sono collegate in serie).
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV350 (up to 6 outputs) |
350W
(Low line) 660W (High line) |
3.2V - 64V / 40A | Enclosed | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
NV700 (up to 8 outputs) |
700W
(Low line) 1.15kW (High line) |
3.2V - 64V / 40A | Enclosed | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
NV350 (up to 6 outputs) | |
Power |
350W
(Low line) 660W (High line) |
Outputs | 3.2V - 64V / 40A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
NV700 (up to 8 outputs) | |
Power |
700W
(Low line) 1.15kW (High line) |
Outputs | 3.2V - 64V / 40A |
Construction | Enclosed |
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
Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Leggi l’articolo
TDK-Lambda’s NV350 modular power supplies meet latest medical approvals
Leggi l’articolo
Gli alimentatori modulari NV700 prodotti da TDK-Lambda rispondono alle più recenti certificazioni mediche
Leggi l’articolo