In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti: NV-Power Modular
Alimentatori AC-DC

NV-Power Modular

Modular Chassis mount AC-DC Power supply

Il NV350 e NV700 sono la 5a generazione di alimentatori modulari di TDK-Lambda. Un configuratore online sceglie la migliore combinazione di moduli, convertitori e schede opzionali sulla base delle esigenze dell'utente, quindi può essere rapidamente realizzato un alimentatore ad alta efficienza con parti preassemblate. Sono disponibili livelli di potenza da 350 a 1150W e tensioni fino a 64V (o superiori, se le uscite sono collegate in serie).

NV-Power Modular

Caratteristiche

  • High Efficiency
  • High Power Density
  • Up to 8 modular outputs
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • Medically Approved versions

Downloads

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

NV-Power Modular Scarica schede tecniche

Datasheets

Manuali

Attualmente non disponibile

Immagini & Disegni 3D

Altre risorse

Attualmente non disponibile

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP