In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

Alimentatori AC-DC

CUS350M

Single Output Medical & ITE Power Supplies

Con potenza nominale di 350W e raffreddamento a convezione naturale, il CUS350M ha certificazioni medicali e ITE ed è ideale per applicazioni in cui il rumore acustico non è tollerato, come apparecchiature ospedaliere, dentali, broadcast e audio professionali. Il CUS350M ha rendimento fino al 94%, è conforme alla Direttiva ErP e consuma <0,5 W in modalità standby. I modelli con suffisso ''/F'' hanno un'uscita di standby 5V 0.5A, un'uscita ausiliaria 12V 0,3A, remote sense, on/off remoto e un segnale DC good isolato.

CUS350M

Caratteristiche

  • IEC60601 3rd Ed. (2x MoPP)
  • 350W Convection cooled rating
  • Low profile (40 mm)
  • Low off-load power draw (<0.5W)
  • 5V Aux & 12V fan supply (F-option)
  • Operating altitude up to 5000m

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
CUS350M-12/F 414W 12V / 34.5A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS350M-18/F 414W 18V / 23A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS350M-24/F 420W 24V / 17.5A
Open Frame Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
CUS350M-36/F 414W 36V / 11.5A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
CUS350M-48/F 417.6W 48V / 8.7A
Open Frame Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
CUS350M-12/F
Power 414W
Outputs 12V / 34.5A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS350M-18/F
Power 414W
Outputs 18V / 23A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS350M-24/F
Power 420W
Outputs 24V / 17.5A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS350M-36/F
Power 414W
Outputs 36V / 11.5A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
CUS350M-48/F
Power 417.6W
Outputs 48V / 8.7A
Construction Open Frame
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Opzioni di Scelta Rapida

Prova il nostro Quick product finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

CUS350M videos

Range Overview Video

CUS350M Single Output, Low Profile, Medical Power Supplies Video

CUS350M FAQ

FAQ Video

Quali sono le caratteristiche principali degli alimentatori medicali CUS350M?

FAQ Video

Quali sono i livelli di corrente di dispersione per gli alimentatori CUS350M?

FAQ Video

Gli alimentatori CUS350M hanno approvazioni medicali?

FAQ Video

Che cosa sono il consumo in assenza di carico e l'efficienza degli alimentatori medicali CUS350M?

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

CUS350M Scarica schede tecniche

Datasheets

Altre risorse

Attualmente non disponibile

CUS350M Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatore 350W con raffreddamento a convezione naturale e certificazioni medicale e ITE
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP