In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Alimentatori AC-DC

DRM40

20-40A DIN Rail Redundancy Modules

La serie DRM40 di moduli di ridondanza con montaggio su guida DIN da 20 a 40A può essere utilizzata in applicazioni di ridondanza N+1 o per mettere in parallelo due alimentatori per aumentare la potenza. Il DRM40 ha un indicatore LED di bilanciamento della corrente che si illumina quando entrambi gli alimentatori sono stati regolati per fornire la stessa corrente. Due segnali di allarme isolati indicano lo stato della tensione di uscita di ciascun alimentatore. Internamente il DRM40 ha una caduta di tensione di 200 mV.

DRM40

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Additional Information Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
DRM40 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling Prodotto attuale Controlla le scorte View PDF datasheet
DRM40B 10 – 30V / Up to 40A Prodotto attuale Controlla le scorte View PDF datasheet
Part number
DRM40
Additional Information 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
DRM40B
Additional Information 10 – 30V / Up to 40A
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

DRM40 videos

Range Overview Video

DRM40 20-40A DIN Rail Redundancy Modules Video

DRM40 FAQ

FAQ Video

Come posso monitorare lo stato delle tensioni di ingresso per i moduli di ridondanza su guida DIN DRM40?

FAQ Video

Come possono essere utilizzati i moduli di ridondanza su guida DIN DRM40?

FAQ Video

Come si può utilizzare la funzione di bilanciamento della corrente dei moduli di ridondanza su guida DIN DRM40?

FAQ Video

Qual è la differenza tra i moduli di ridondanza su guida DIN DRM40 e DRM40B?

FAQ Video

I moduli di ridondanza su guida DIN DRM40 sono in grado di fornire una potenza di picco superiore al valore nominale ?

FAQ Video

I moduli di ridondanza su guida DIN DRM40 hanno certificazioni di sicurezza?

FAQ Video

Qual è la caduta di tensione interna nei moduli di ridondanza su guida DIN DRM40?

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

DRM40 Scarica schede tecniche

DRM40 Nella sala stampa di TDK-Lambda

Moduli ridondanti da 20 a 40A con montaggio su guida DIN, bassa caduta di tensione e indicatore di bilanciamento del carico
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP