In alternativa, puoi contattarci così:
L'alimentatore open frame ZWS240RC-24 è indicato per l'uso nella robotica fissa e per controllori di sistemi connessi direttamente ai pannelli di distribuzione. Il modello è certificato secondo lo standard IEC/EN62477-1 (Over Voltage Category III), è raffreddato a convezione naturale ed è coperto da una garanzia di cinque anni. Oltre ad essere progettato in maniera conservativa, esso ha condensatori elettrolitici che garantiscono oltre ai 12 anni di vita utile, ideale per apparecchiature industriali che richiedono un funzionamento affidabile a lungo termine.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS240RC-24 | 240W |
24V / 10A |
Open Frame pcb | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
ZWS240RC-24 | |
Power | 240W |
Outputs |
24V / 10A |
Construction | Open Frame pcb |
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
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Un nuovo modello 240W conforme alla norma EN 62477-1 in aggiunta alla serie di alimentatori industriali
Leggi l’articolo