In alternativa, puoi contattarci così:
CM4 è la prima serie al mondo di alimentatori modulari raffreddati a conduzione, con una capacità di raffreddamento a conduzione di 600W ed una potenza di picco fino a 750W per 5 secondi, con fino a 4 uscite programmabili. Il CM4 può anche essere configurato con raffreddamento a convezione naturale o ad aria forzata. Combinando un isolamento ingresso-uscita 4kVac (2 x MOPP)con un isolamento ingresso-terra 1 x MOPP, il CM4 è certificato per apparecchiature medicali e industriali. L'uscita standby 5V / 1A è di serie su tutti i modelli e tutti i moduli di uscita sono dotati di remote sense e remote on/off.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Alimentatori modulari da 600W con certificazioni medicali e industriali e con raffreddamento a conduzione
Leggi l’articolo