In alternativa, puoi contattarci così:
I moduli di protezione inversa esterna per correnti fino a 20A, serie RP, possono essere utilizzati nelle applicazioni di ricarica delle batterie e nei sistemi di alimentazione ridondanti N+1 per evitare la scarica della batteria o il malfunzionamento del sistema in caso di cortocircuito di un alimentatore. L'utilizzo di un MOS-FET a bassa perdita riduce la caduta di tensione diretta del 72% rispetto a un diodo a barriera Schottky. (Nota: dal 1° aprile 2018 l'EVS-RP6020 è stato rinominato RP-60-20)
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Additional Information | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|
RP-60-20 | 7 – 60V / 20A | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
RP-60-20 | |
Additional Information | 7 – 60V / 20A |
Status | ![]() |